- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Pistepinta-anturit LM
LM-tyypin pistepinnankorkeusanturit
LM-sarjan pistepinta-anturit tarjoavat luotettavan ratkaisun pinnankorkeuden valvontaan monenlaisissa sovelluksissa. Käytettiinpä antureita sitten ylitäytön ehkäisemiseen, vuotojen havaitsemiseen tai kuivakäyntisuojaukseen, ne varmistavat jatkuvasti korkean tarkkuus- ja turvallisuustason.
Erilaisten vaatimusten täyttämiseksi on saatavana vaihtoehtoja sekä teollisuusympäristöihin että hygieenisiin sovelluksiin. Anturit havaitsevat luotettavasti monenlaiset aineet vesipohjaisista nesteistä ja öljyistä jauheisiin riippumatta siitä, onko aine nestemäinen, kiinteä vai tahnamainen.
Luotettava vaihtoehto värähteleville haarukka-antureille
Tavanomaiset värähtelevät haarukka-anturit tulevat nopeasti äärirajoilleen jähmeiden tai liimautuvien aineiden kanssa. Ainekertymät voivat vääristää mittaustuloksia ja aiheuttaa virheellisiä kytkentöjä. LM-antureiden sileä pyöristetty mittauskärki minimoi ainekerrostumat ja vaimentaa luotettavasti jäljelle jäävät karstat. Tämä pitää mittauksen tarkkana vaativissakin prosessiolosuhteissa.
Luotettava aineiden erottelu
Kahden itsenäisesti ohjelmoitavan kytkinlähdön ansiosta anturi erottaa eri aineet luotettavasti toisistaan. Tämä mahdollistaa vuotojen varhaisen havaitsemisen esimerkiksi lämmönvaihtimien kaltaisissa sovelluksissa - esimerkiksi silloin, kun öljykiertoon pääsee vettä. Tämä tarkka erottelu lisää prosessin luotettavuutta ja ehkäisee vaurioita.
Nopea ja joustava integrointi
Eri asennuspituuksilla ja prosessiadaptereilla varustetut erilaiset laiteversiot mahdollistavat yksinkertaisen ja joustavan integroinnin lähes mihin tahansa järjestelmään. Laiteversiot on esiasetettu tehtaalla tietyille aineille kuten vedelle tai öljylle, mikä lyhentää asennusaikaa merkittävästi.
Teollisuuteen sopiva muotoilu
Kaikissa antureissa on kestävä ruostumaton teräskotelo. LMC- ja LMT-versiot on varustettu kestävällä PEEK-kärjellä, kun taas LMH-versiossa on keraaminen kärki, joka kestää luotettavasti jopa 250 °C lämpötiloja.
Anturi ei ole herkkä sen pinnalla oleville ainekerrostumille. Virheelliset kytkennät, jotka voisivat johtaa säiliön ylivuotoon tai pumpun kuivakäyntiin, vältetään luotettavasti tehokkaalla karstan vaimennuksella.
Tuotteet vertailussa
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Sovellusalue | Teolliset ja hygieeniset sovellukset | Teolliset ja hygieeniset sovellukset | Teolliset sovellukset |
| Tiivistyskonsepti | Hygieeninen PEEK-metalli | Hygieeninen O-rengas (saatavana erikseen) |
Takimmainen tasotiiviste |
| Esiasetukset | Vesipohjaiset aineet, tahnamaiset aineet ja öljyt | Vesipohjaiset aineet ja öljyt |
Vesipitoiset aineet |
| Maks. ainelämpötila | 100 °C enintään 150 °C 1 tunnin ajan |
250 °C | 100 °C |
| Integroitu lämpötilamittaus | |||
| Karstoittumisen vaimennus | |||
| Mittauskärjen materiaali | PEEK | Keramiikka (99,97 %) | PEEK |
| Hyväksynnät | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EY 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Ylivuodon esto
Säiliöiden ja altaiden ylitäytön ehkäisemiseksi pistepinta-anturit voidaan asentaa eri korkeuksille. Aineen syöttö pysähtyy välittömästi, kun ylempi pinnankorkeusanturi aktivoituu, ja se jatkuu jälleen, kun pinnankorkeus laskee alemman anturin tasolle. Näin varmistetaan prosessin jatkuva valvonta, estetään säiliön ylivuoto tai tyhjeneminen ja ylläpidetään turvallinen toiminta.
Anturit eivät ole herkkiä ainekerrostumille ja toimivat luotettavasti haastavissakin olosuhteissa, mikä edistää tehokkaita prosesseja.
Kuivakäyntisuojaus
Pumppujen luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi kuivakäyntitilanteita on vältettävä. Juuri tähän pistemäiset pinta-anturit tarjoavat yksinkertaisen ja tehokkaan ratkaisun: Heti kun mittauskärki ei ole enää aineen peitossa, anturi havaitsee tämän ja lähettää signaalin, joka sammuttaa pumpun automaattisesti. Tämä ehkäisee kuivakäynnistä aiheutuvat vauriot ja pidentää järjestelmän käyttöikää.
Pumppu käynnistyy uudelleen, kun nestettä on taas riittävästi ja anturi on täysin vaimennettu. Tämä varmistaa turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Vuodon havaitseminen
LM-tyyppiset pistepinta-anturit voivat tukea suljettujen järjestelmien vuotojen varhaista havaitsemista. Jos esimerkiksi lämmönvaihtimissa tapahtuu vuoto, vettä voi päästä muuten suljettuun öljykiertoon. Kahden itsenäisesti ohjelmoitavan kytkinlähdön ansiosta anturi erottaa luotettavasti eri aineet toisistaan, jolloin vuoto voidaan havaita ja siihen voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa.