Q. Miten TCC-mallissa käytettävä kahden elementin järjestelmä eroaa muista tyypillisistä kahdennetuista RTD-järjestelmistä?
A. Normaalisti kahdennetut RTD-järjestelmät koostuvat kahdesta PTC-RTD:stä (resistanssi kasvaa lämpötilan kohotessa). Todennäköisesti nämä elementit ovat lähtöisin samasta tuotantoerästä ja ne altistuvat samanlaisille käyttöolosuhteille. Näin ollen molemmat elementit ryömivät todennäköisesti samaa tahtia, ja siksi erot niiden antamien mittaustulosten välillä ovat pieniä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hälytyksiä tai varoituksia ei ryömimisestä huolimatta saada.
TCC-mallin mittausyksikössä käytetään sekä PTC- että NTC-elementtiä (resistanssi pienenee lämpötilan kohotessa). Siten mahdollinen ryömintä tapahtuu elementeissä päinvastaisiin suuntiin. Sisäänrakennettu kalibroinnin testauksen tarkistusdiagnostiikka havaitsee sen ja suorittaa hälytyksen.
Q. Miten TCC-mallin kalibroinnin tarkistus eroaa Curien pistekalibrointia käyttävästä anturista?
A. Curien pistekalibrointijärjestelmässä käytetään materiaalia, joka muuttaa fyysistä tilaansa vain yhdessä referenssipisteessä. Tuossa pisteessä se arvioi mittaamaansa lämpötilaa ja säätää sitä vastaavasti. TCC:n kalibroinnin testaus arvioi mittausarvoja anturin koko lämpötila-alueella -13...320°F (-25...160°C). Jos prosessilämpötila ei koskaan saavuta kalibrointilämpötilaa, ei sitä Curien pistekalibrointianturia käytettäessä tarkisteta koskaan.
Q. TCC-antureissa ei ole painikkeita.Miten voi muuttaa mittausasteikkoa tai ryömimisen varoitus- ja hälytysrajoja?
A.LR Device (QA0011) on ifm:n ohjelmisto antureiden konfigurointia varten.Sitä voidaan käyttää USB-kaapelin (E30390) kanssa tietokoneessa.Anturit voidaan konfiguroida myös etänä IO-Linkin kautta.
Q. Mitä erilaiset LED-värit tarkoittavat?
A.TCC:n LED on normaalikäytössä vihreä. Jos anturi havaitsee mittauksessa virheen, LED muuttuu punaiseksi. Jos mitattu lämpötila ryömii odotetusta arvosta, LED muuttuu siniseksi. Yksityiskohdat lähtöjen käyttäytymisestä näissä tiloissa löytyvät täältä.