Datatiedonsiirto masterista lähtömoduliin:
Ohjausjärjestelmä voi ohjata jokaisen IO-Link -masteriin kytketyn lähtömodulin jokaista lähtöä. Master lähettää 4 tavua syklistä dataa. Lähtö menee päällekun vastaava bitti prosessidatassa on "1".
Lähtömodulin vastaus masterille:
Samalla tavalla ohjausjärjestelmä voi lukea tilainformaatiota kustakin modulista. Tavussa 4 moduli voi tunnistaa alijännitteen, oikosulun ja modulin yleistilan.
Jos jomman kumman puolen kokonaisvirta on liian suuri, laite kytkee kyseessä olevan puolen lähdöt pois päältä ja deaktivoi tämän puolen. Tämän puolen lähtöjen uudelleen aktivoimiseksi on 3 menetelmää:
Menetelmä A:
Menetelmä B:
Menetelmä C:
Oikosulun lähteen poistamisen jälkeen käyttäjä voi lähettää IO-Link -komentoja, jotka vapauttavat vasemman ja oikean puolen pidon:
Jos vasemmalla tai oikealla puolella esiintyy alijännite, UVL- ja UVR-bitit ilmaisevat tämän vian.
Tilainformaatio tavussa 6 on kopio prosessidatakanavan muuttujasta [Device Status]:
(0) Laite on kunnossa
(1) Huoltotoimenpiteitä tarvitaan
(2) Spesifikaation ulkopuolella
(3) Toiminnan tarkastus
(4) Vika