IO-Link -masterin laajennus lisätuloilla ja -lähdöillä
Näilden ifm:n uusien kenttäasennettavien IO-Link -mastereiden avulla sinulla on mahdollisuus kerätä IO-Link -informaatiota ohjausjärjestelmääsi standardikenttäväylän (esim. ProfiNet, Ethernet t.m.s.) kautta. Voit asentaa nämä IO-Link -masterit suoraan laitteistoon ilman lisäsuojausta tai -koteloita. Tämä tarjoaa sinulle joustavan tavan asentaa I/O:taprosesseihisi ja koneisiisi.
Tällaisissa sovellutuksissa voit älykkäiltä IO-Link -antureilta saatavan informaation lisäksi kerätä myös tavallisia binäärisignaaleja esim. paikannusantureilta tai ohjata hajautettuja toimilaitteita kuten venttiilejä, solenoideja tai käyttöjä...
Tätä tarkoitusta varten ifm:n tulo- ja lähtömodulit mahdollistavat kenttäasennettavien IO-Link -mastereiden laajentamisen lisäbinäärituloilla ja -lähdöillä.
Etusi:
- Digitaalisten anturisignaalien hajautettu keräys IO-Linkin kautta
- Kestävä muovikotelo
- Ensimmäiset elintarvikesovellutuksiin tarkoitetut kenttäväylämodulit
- Korkea asennustiheys – 20 tuloa 16 tulon sijaan
- Binäärisignaalien suodatus tai esikäsittely vaikeissa sovellutuksissa