1. Aloitussivu
  2. IO-Link -modulit
  3. Teknologia
  4. Digitaaliset tulosuodattimet

Digitaaliset tulosuodattimet

Käytettävissä Standard line -moduleissa.

Tulosignaaleja voidaan muokata erilaisilla suodattimille ennen niiden johtamista eteenpäin IO-Linkin kautta. Käytettävissä ovat seuraavat suodattimet ja niitä käytetään tulosignaalin muokkaamiseen tässä järjestyksessä:

  1. Tulonasta
  2. Häiriösuodatin
  3. Pitotoiminto
  4. Invertoiva toiminto
  5. Prosessidatatulo

Kaikki nämä suodattimet voidaan konfiguroida erikseen IO-Linkin kautta.

Häiriösuodatin

  • Laite tunnistaa vähintään 1,5 ms pituiset signaalit. Lyhyempiä signaaleja ei tunnisteta
  • Tulon häiriösuodatin suodattaa mekaanisten kytkimien aiheuttamat häiriösignaalit. Signaali saadaan suodattimen lähtöön viiveellä (suodatusaika). Suodatin vaimentaa kaikki suodatusaikaa lyhyemmät signaalit.

Pitotoiminto

  • Suodatin pidentää lyhyet tulopulssit. Suodatin konfiguroidaan seuraavilla parametreillä.
  • Pitoaika: Pulssinpituus, johon lyhyet pulssit pidennetään
  • Pitoaikaa pidempiä pulsseja ei pidennetä.
  • Pitotila: Pidennettävä tulotaso ("1" tai "0")

Invertoiva toiminto

  • Toiminto kääntää tulevan signaalin logiikan