Uuden IO-Link-spesifikaation mukaisesti jännitesyöttö on sähköisesti erotettu IO-Link-masterista! Näin ei ole kilpailevien laitteiden kohdalla.
Jännitteet Aux 1 ja Aux 2 ovat galvaanisesti erotettu toisistaan
Aux-jännite
Lähtö
Lähtöjen sähköisen erotuksen ansiosta ne voidaan deaktivoida ylemmän tason jännitelähteen avulla erikseen ilman, että muiden lähtöjen jännite katkaistaisiin tai IO-Link-tiedonsiirto pysähtyisi.
Aux-jännite
Lähtö
Tehorajoitus lähtömoduleissa
Yksittäisten lähtöjen kuormitusvirtojen sijasta valvotaan ja rajoitetaan jännitesyötön virtaa!
Syöttöjännitteestä riippuen voidaan kytkeä 1,8 A (2 A) virta
Käyttäjä voi kuormittaa lähtöjä erilaisilla virroilla.