Teollisuusautomaatio | Hygieniset tilat ja elintarvikesovellutukset | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binääritulot | Binääritulot | Binäärilähdöt | Binäärilähdöt | Binääritulot | Binääritulot | Binäärilähdöt | Binäärilähdöt | ||
M12-modulit Standard-Line |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
M12-modulit Basic-Line |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
M8-modulit Basic-Line |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Standard Line (teollisuusautomaatio):
Mekaaninen ominaisuudet:
Elektroniset / toiminnalliset ominaisuudet:
Basic Line (teollisuusautomaatio):
Mekaaninen ominaisuudet:
Elektroniset / toiminnalliset ominaisuudet:
Standard Line (hygieniset sovellutukset):
Mekaaninen ominaisuudet:
Elektroniset / toiminnalliset ominaisuudet: