- Analyyttiset anturit
- Johtokykyanturi LDL
Johtokykyantureiden käyttö laadun varmistamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen
Johtokykyarvo kertoo, kuinka hyvin materiaali johtaa sähkövirtaa. Tätä arvoa käytetään vesi-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä muilla aloilla tärkeänä laadunvarmistuksen mittausparametrina. Se edistää esimerkiksi CIP-prosessien optimointia ja ultrapuhtaan veden laadunvalvontaa. Lisäksi johtokykyä voidaan käyttää myös prosessivaiheiden erotuksen indikaattorina.
Aiheet
Kompaktissa LDL-sarjassa vahvistinyksikkö ja mittauselementti on yhdistetty samaan koteloon. Tämä säästää tilaa ohjauskaapissa ja yksinkertaistaa huomattavasti kaapelointia. Se poistaa myös mittauselementin ja vahvistinyksikön välisen kalliin datakaapelin tarpeen.
Standardoitu M12-liitin vakuuttaa absoluuttisella tiiviydellään ja kestää myös hygieenisten ympäristöjen vaativia olosuhteita. Lisäksi eliminoidaan kytkentärasiassa johtimia kytkettäessä mahdollisesti syntyvät kytkentävirheet.
Täysin hitsattu ruostumaton teräskotelo kotelointiluokalla IP69K ja ilman tiivisteitä, jotka voisivat ajan mittaan haurastua, on vakuuttava hygieenisissä sovelluksissa. Polypropeenista valmistettu anturi on toisaalta sopiva aina silloin, kun metallisilla antureilla on taipumusta syöpyä käyttökohteessa. Näin voi tapahtua esimerkiksi suolaisessa ympäristössä.
Anturi on helppo integroida jälkiasennuksena tai uusiin laitteisiin erilaisten adapterien avulla. G 1/2" -prosessiliitännän ansiosta tämä on mahdollista jo pienistä putkihalkaisijoista DN25 alkaen.
Anturi on valmis, kun sinäkin olet: Ota yksinkertaisesti LDL ulos pakkauksesta ja kytke se. Aineen johtokyky voidaan mitata luotettavasti heti.
Kaikkien LDL-johtokykyantureidemme toimitukseen sisältyy tehdastodistus. Sen voi ladata verkkosivustoltamme maksutta anturin sarjanumeron avulla.
Järjestelmän liitäntä
LDL100
LDL100 on oikea valinta prosessivaiheiden tunnistukseen. Aineiden erottamisella ja siihen liittyvällä prosessivaiheiden tunnistamisella on tärkeä rooli erityisesti elintarviketeollisuudessa. Prosessiputkissa olevilla pesuaineilla, huuhteluvesillä ja tuotteilla on erilaiset johtokykyarvot, minkä vuoksi ne voidaan tunnistaa helposti ja luotettavasti LDL100-anturin avulla. Tämä mahdollistaa tuotteiden yksiselitteisen ja jatkuvan seurannan.
LDL101
LDL101-johtokykyanturi on oikea valinta silloin, kun veden puhtaus on tuotteen laadun tai prosessin luotettavuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Anturi tunnistaa veden johtokyvyn arvosta 0,04 µs/cm alkaen. Tämän vuoksi se soveltuu erinomaisesti vedensuodatussovelluksiin, joissa käytetään kaikentasoista puhdistettua vettä. Mahdollisia käyttökohteita ovat vedenkäsittely, osien pesu ja kriittiset syöttöjärjestelmät (jäähdytysvesi).
LDL400
LDL400 on ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa metalliantureilla on taipumusta syöpyä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sovellukset, joissa esiintyy suolavettä tai suolaista ympäristöilmaa. Laaja mittausalue 100−2 000 000 µS/cm tekee anturista sopivan lukemattomiin sovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muun muassa lähes kaikissa vedenkäsittelyn vaiheissa. Anturi täyttää myös merenkulkualan tiukat vaatimukset, ja se on sertifioitu DNV EU RO MR (Mutual Recognition) -tyyppihyväksynnän mukaisesti.
Yleiskatsaus käyttöalueista
Valintaopas: Yhteenveto johtokykyanturit ja niiden mittausalueet
- Ei mittausepätarkkuuksia, joita esiintyy esimerkiksi analogisessa siirrossa useiden analogisten ja digitaalisten muunnosten seurauksena
- Johtokyky ja lämpötila-arvo: kaksi arvoa yhdessä mittauspisteessä
• tarvitaan vähemmän mittauspisteitä
• alhaisemmat aloituskustannukset - Suuri mittausresoluutio ilman skaalausta
- Laadunvalvonta:
•laitteen tilan jatkuva näyttö
• käyttötuntihistogrammi
• sisäinen muisti, min. ja maks. arvot johtokyky/lämpötila - IO-Link-master voi tunnistaa ja konfiguroida korvaavat laitteet automaattisesti
Tiesitkö?
Perinteisessä analogialähdössä laaja mittausalue skaalataan arvoon 4–20 mA. Tämän seurauksena kaikkein pienimpiä johtokyvyn muutoksia ei voi usein tunnistaa suoraan. Tämä voi johtaa siihen, että huuhteluvedessä tai tuotteessa jää kemikaalijäämiä havaitsematta, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa tuotteiden takaisinvetoon. IO-Link -liitännän avulla johtokykyarvon resoluutio skaalataan kuitenkin aina käytettävään mittausalueeseen sopivaksi, joten mahdollisimman suuri tarkkuus on aina taattu.
IO-Link -liitännän ja analogisten signaalien resoluutioiden vertailu (µS/cm)
| Mittausalue [µS /cm] |
IO-Link-resoluutio | Analoginen PLC-tulokortti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL200 | LDL400 | ||
| < 10 | 0,001 | 0,003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1 000 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10 000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| < 100 000 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| < 500 000 | 100 | 100 | 122 | ||
| < 1 000 000 | 100 | 100 | 244 | ||
| < 2 000 000 | 100 | 488 | |||
* LDL100:n mittausalue on rajattu arvoon 15 000 µS/cm.