• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Johtokykyanturi LDL
  2. Innovaatiot
  3. Polypropeenista valmistettu johtokykyanturi

Polypropeenista valmistettu johtokykyanturi

LDL400 on polypropeeniversio luotettavasta induktiivisesta johtokykyanturista LDL2xx. Se on materiaaliominaisuuksiensa ansiosta ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa metalliantureilla on taipumusta syöpyä: suora kontakti suolaisen ympäristöilman tai muiden syövyttävien, happamien tai emäksisten aineiden kanssa ei ole LDL400-mallille ongelma. Anturi täyttää myös merenkulkualan tiukat vaatimukset, ja se on sertifioitu DNV EU RO MR (Mutual Recognition) -tyyppihyväksynnän mukaisesti.

Johtokykyanturi yksityiskohdissaan

Tuotteen edut

Polypropeenikotelo kestää syövyttäviä ympäristöjä
Polypropeenista valmistetun kotelon ansiosta anturi on ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa metallikoteloisilla antureilla on taipumusta syöpyä. Suora kontakti suolaisen ympäristöilman tai muiden syövyttävien, happamien tai emäksisten aineiden kanssa ei ole ongelma.

Laajan mittausalueen ansiosta sitä voidaan käyttää lähes kaikissa vedenkäsittelysovelluksissa
Anturi mittaa jatkuvasti aineen johtokykyä alueella 100−2 000 000 µS/cm ja ilmaisee sen lämpötilakompensoituna digitaalisena tai analogisena arvona. Lisäksi prosentuaalinen NaCl-pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä on saatavilla asyklisesti.

Sertifioitu merenkulkusovelluksiin
Anturi soveltuu materiaaliominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti merenkulkusovelluksiin, ja se on sertifioitu DNV EU RO MR (Mutual Recognition) -tyyppihyväksynnän mukaisesti. Siksi tämä anturi on ihanteellinen valinta laivojen vedenkäsittelysovelluksiin.

Kompakti rakenne ilman ylimääräistä vahvistinyksikköä
Kompaktissa rakenteessa vahvistinyksikkö ja anturielementti on yhdistetty samaan koteloon. Tämä säästää tilaa ohjauskaapissa ja yksinkertaistaa huomattavasti kaapelointia. Se poistaa myös mittauselementin ja vahvistinyksikön välisen kalliin datakaapelin tarpeen.

Sovelluksia

Vedenkäsittely − suodatus ja suolanpoisto

Anturi mittaa jatkuvasti aineen johtokykyä alueella 100−2 000 000 µS/cm. Tämä tarkoittaa, että LDL400-anturia voidaan käyttää yleisesti lähes kaikissa mahdollisissa vedenkäsittelysovelluksissa ja veden laadun indikaattorina.
Anturi täyttää myös merenkulkualan tiukat vaatimukset, ja se on sertifioitu DNV EU RO MR (Mutual Recognition) -tyyppihyväksynnän mukaisesti.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Kalankasvatus − ekosysteemin pitäminen tasapainossa

Kalankasvatuksessa herkkiä ekosysteemejä on valvottava tarkasti, jotta kasvatus olisi menestyksekästä ja kestävää. Jos järjestelmä joutuisi epätasapainoon, seurauksena olisi koko kasvatuskannan menetys ja kasvatuksen pysähtyminen.
Veden suolapitoisuus, joka on tärkeä mitattava muuttuja, voidaan määrittää luotettavasti milloin tahansa LDL400-johtokykyanturilla.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Vertikaaliviljely − mineraalipitoisuuden tarkistaminen

Kasvin kasvun optimoimiseksi ei ole tarpeen ainoastaan määrittää ja noudattaa vesitarpeita, vaan myös veden mineraalipitoisuus täytyy tarkistaa.
LDL400-anturilla voidaan mitata tämä pitoisuus ja tarkistaa, että se vastaa vaatimuksia. Näin varmistetaan kasvien optimaalinen saanti.

Järjestelmän liitäntä

IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa

  • Läpinäkyvät prosessit
    Voit pitää prosessia aina silmällä johtokyvyn ja lämpötilan jatkuvan seurannan ansiosta. NaCl-suolapitoisuus ultrapuhtaassa vedessä on saatavilla asyklisesti.
  • Helppo käyttöönotto, myös etänä
    Johtokykyanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta − joko etänä tai prosessin aikana. Ylimääräisiä muuntimia ei tarvita.
  • Prosessiarvojen ja -tapahtumien lokikirjaus ja simulointi
    Prosessiarvojen näyttämisen ja kirjaamisen lisäksi IO-Link -liitännän kautta voidaan myös tallentaa ja simuloida erilaisia tapahtumia.
  • Varmuuskopiointi ja palautus
    Suunnitteletko laitteen vaihtoa? Varmuuskopiointi- ja palautustoiminto varmuuskopioi ja palauttaa parametrisarjat automaattisesti helpottaen laitteen vaihtoa − vain itse laite on vaihdettava.

Tuotteet