• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Vibrationssensorer
  2. Vibrationssensorer og sendere
  3. Integration og applikationer

Integration og applikationer

Overvågning af den samlede vibration i henhold til den internationale standard ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Opdag begyndende skade tidligt
  • Undgå følgeskader
  • Minimér nedetid

Ved at overvåge vibrationshastigheden (v-RMS) på en ikke-roterende komponentoverflade kan øgede vibrationsniveauer på grund af ubalance, forskydning eller løsning (loosening) identificeres.
Vibrationsovervågning i henhold til ISO 10816 er meget udbredt i forskellige industrielle maskiner såsom pumper, motorer, ventilatorer og mange andre områder...

Integration

VTV integrationseksempel

VTV vibrationssendere har et analogt 4-20 mA udgangssignal.
Signalet kan nemt forbindes til analoge indgange på frekvensomformere eller til controllere for at overvåge vibrationsgraden (v-RMS) i henhold til ISO 10816.

VKV integrationseksempel

VKV vibrationssendere har en koblingsudgang ud over en 4-20 mA analog udgang.
Ved mekanisk indstilling af koblingsgrænser og koblingsforsinkelse kan en overvågningsopgave på en ventilator implementeres med en ekstra koblingsfunktion.

VNB integrationseksempel

Universel og direkte indikation af advarsels- og alarmtilstande via RGB-display samt valgfri brug af en ekstern analog 4-20 mA-indgang (f.eks. fra en temperatur sensor).

VWV integrationseksempel

For eksempel kan batteridrevne VWV vibrationssensorer bruges til at kommunikere vibrationshastigheden (v-RMS) og overfladetemperaturen af ​​en elektrisk motor til en ZB0929-gateway via et intelligent mesh-netværk. Gatewayen understøtter de almindelige MQTT- og HTTP-protokoller og kan bruges i kombination med ifms IIoT-platform, moneo.

Applikationer

Aksial blæser

  • Ubalance
  • Fejljustering
  • Løst underlag
  • Langsigtet resonansdrift

Radial ventilator

  • Ubalance
  • Fejljustering
  • Løst underlag
  • Båndproblemer
  • Langsigtet resonansdrift

Pumper

  • Ubalance
  • Fejljustering
  • Løst underlag

Motor

  • Ubalance
  • Fejljustering
  • Løst underlag