Systémy pro mobilní stroje
Robustní, flexibilní, spolehlivé
Stavební stroje, zemědělské stroje, dopravní vozidla, komunální nebo užitková vozidla: Jsou venku den co den za každého počasí, odolávají extrémním teplotám, prachu a obrovským vibracím. Aby byla každá práce spolehlivě a efektivně provedena, musí být odpovídající automatizační technika správně robustní.
Se systémovými řešeními od společnosti ifm lze mobilní stroje optimálně vybavit pro každou výzvu. Jsou vhodné na všechny aplikace od senzorů a kamer po kabely, rozhraní HMI / displeje, decentralizované I/O moduly (pro vstupy a výstupy) nebo řídicí jednotky. Společnost je ifm je univerzální dodavatel vysoce kvalitních součástí pro použití v mobilních strojích. Komplexní knihovny softwarového modulu podstatně zjednodušují integraci součástí do strojního zařízení, a tím šetří čas i náklady na vývoj. Například bránu ISOBUS je možné integrovat pomocí několika málo kliknutí.
Ať se stane cokoli, systém bude fungovat! Pro sledování, zda všechno funguje opravdu bez problémů, můžete využít síť mobile IoT od společnosti ifm, jednoduché a spolehlivé řešení pro monitorování vývoje, správu strojového parku a prediktivní údržbu.
Silný jako jednotlivec, ještě lepší jako tým. Všechny komponenty ecomatmobile jsou samy o sobě velmi výkonné a mohou být použity téměř univerzálně. V plné síle se však předvedou až v kompletním systému. Integrace, komunikace, diagnostika a prediktivní údržba jdou ruku v ruce. Právě kvůli nim je digitalizace a automatizace vašich strojů ještě efektivnější.
Náš slib pro produkty ecomatmobile: 1+1 > 2