• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. ecomatController

Řídicí jednotka ecomatController: Výkonné mobilní řídicí jednotky – bezpečnostní i standardní

Robustní mobilní řídicí jednotky CR710S a CR720S od společnosti ifm

Řízení několika vstupů a výstupů pomocí stabilního a spolehlivého zařízení s maximálním výkonem dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách? Pro ecomatController od společnosti ifm to není žádný problém.

Horko, chlad, nečistoty či nepřetržité vibrace – mobilní stroje jsou často vystaveny extrémním okolním podmínkám. Náročné podmínky jsou výzvou pro všechny použité součásti, ale nepředstavují problém pro jednotky ecomatController. Kompaktní a robustní kovové pouzdro optimálně chrání řídicí jednotku před vnějšími vlivy.

Dokonale chráněno zvenčí a vnitřní kvality jednotky jsou také působivé. Výkonné 32bitové mikrokontroléry zajišťují velmi krátké doby cyklu a velká programová paměť si poradí i s velmi komplexními aplikačními programy. ecomatController navíc spolehlivě a bez problémů zpracovává i komplexní algoritmy.

Bezpečnost s certifikátem TÜV – rychle a jednoduše

Všechny bezpečnostní verze řídicích jednotek ecomatController jsou certifikované z hlediska funkční bezpečnosti úrovně SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) a AgPL d (ISO 25119). Dvě nezávislé řídicí jednotky – jedna standardní a jedna pro bezpečností aplikace – v jednom zařízení umožňují snadnou a efektivní implementaci dokonce i složitých bezpečnostních konceptů. Dostupnost bezpečnostních knihoven a funkčních bloků s certifikací TÜV snižuje objem programovacích prací a dokumentace potřebných pro implementaci bezpečnostních funkcí.

podrobnosti o jednotce ecomatController

výhody produktu ecomatController

Vysoký výkon

Díky integrovanému 32bitovému mikrokontroléru, velké pracovní paměti a rozhraní CAN je ecomatController výkonným a všestranným řešením.

Robustní

Odolná proti vibracím, vlhkosti a extrémním okolním teplotám a ideální pro použití u mobilních strojů se stupněm krytí IP 65/67.

Spolehlivé

Verze pro bezpečnostní aplikace

Jednoduché

Jednotky ecomatControllers lze snadno a pohodlně naprogramovat v nástroji CODESYS 3.5 v souladu s normou IEC 61131-3. To samo o sobě šetří čas a poskytované funkční knihovny zaručeně zlepší efektivitu.

Flexibilní

Konfigurovatelné vstupní/výstupní porty: digitální, analogové, PWM

Přehled produktů

Příklad přehledu systému s produkty ecomatController CR721S, bránou sítě mobile IoT CR3171, řešením ecomatDisplay 10

Jednotka ecomatController je bijícím srdcem mobilního stroje. Jednotka poskytuje nepřetržitě maximální výkon, ať už je položena přímo zvenčí na svém prvku na stroji nebo schovaná v řídicí skříni. Je také ideální pro složité aplikace, jelikož disponuje 124 konfigurovatelnými vstupy a výstupy.

Kromě digitálních vstupů a výstupů mají řídicí jednotky ecomatController také analogové porty. A co když chcete, aby všechno fungovalo rychle? Pro robustní mobilní řídicí jednotky to není žádný problém – vstupy lze použít také pro rychlé signály až do 30 kHz. Všechny vstupy a výstupy jsou spolehlivě chráněny před poruchami a přetížením, aby zajistily, že se nic nepokazí, dokonce ani v případě náročného provozu.

Všechny jednotky ecomatController jsou také vybaveny několika rozhraními CAN. Prostřednictvím těchto rozhraní lze pomocí protokolu CANopen přenášet data do decentralizovaných vstupních/výstupních modulů (např. <27>ioControl) nebo do robustního HMI (např. <30>ecomatDisplay). Díky několika rozhraním CAN mohou být jednotky ecomatController použity také jako brány, takže například řídicí a diagnostická data z motorů lze zpracovávat přímo prostřednictvím protokolu SAE J1939. Nejenže lze servisní a údržbové práce provést rychle prostřednictvím dvou ethernetových rozhraní, je možné také používat vybrané protokoly, jako TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP a přizpůsobitelné části protokolu CIP Safety.

Příklady použití

Často kladené otázky

Výrobky