- Přehled
- Relé ecomatRelay
Relé ecomatRelay – více než jen rozšíření vstupů a výstupů (I/O)
Relé ecomatRelay představuje perfektní rozšíření pro speciální aplikaci a flexibilně připojitelné vstupy a výstupy (I/O). Bez ohledu na typ relé nebo jeho aplikaci, všechny produkty ecomatRelay disponují E1 certifikací, jsou odolné proti vibracím a mají stupeň krytí IP 67 – jsou zkrátka navrženy od A do Z pro mobilní stroje.
Díky implementaci protokolu CANopen mohou být všechny produkty produktové řady ecomatRelay integrovány do řídicích konceptů extrémně efektivně. Integrace může být provedena v několika jednoduchých krocích díky mapování proměnných, decentralizovaná architektura může také předvést své výhody, aniž by během programování vyvolávala dojem separátního zařízení.
S relé ecomatRelay lze do systému přidávat samozřejmě také běžné vstupy a výstupy. Lze ovšem mapovat také speciální aplikace. Relé ecomatRelay / 1H10A (CR3025) má například H-můstek řízený PWM. To znamená, že stejnosměrný motor lze ovládat pouze dvěma proměnnými. Jedna proměnná specifikuje cílové hodnoty, druhá směr rotace. Ale to není všechno – výstup H-můstku může napájet proudem až 10 A.
Snadná integrace
Díky integraci protokolu CANopen lze decentralizované relé ecomatRelay integrovat do řídicího konceptu pomocí několika kroků.
Decentralizované rozšíření vstupů a výstupů (I/O)
Jednoduché rozšíření vstupů a výstupů Ať už jako standard, v produktových variantách nebo při dovybavování, relé ecomatRelay jsou vždy perfektní doplněk.
Speciální oblasti nasazení
Relé ecomatRelay snadno vyhoví dokonce i složitým nebo speciálním požadavkům. Digitální i analogové vstupy, výstupy řízené PWM, H-můstky nebo dokonce výstupy s vysokým proudem – relé ecomatRelay to zvládne všechno!
Robustní
Relé ecomatRelay se dokonale hodí do mobilních strojů díky robustnímu designu, vysokému stupni krytí (IP 67) a podpoře zabudovaných napájecích zdrojů s napětím 12 a 24 V.