• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. ISOBUS gateway

Brána ISOBUS – efektivní chytré zemědělství snadno a rychle

ISOBUS gateway CR3122 od ifm

Brána ISOBUS umožňuje využití funkcionalit ISOBUS, které souvisejí s integrací chytrého zemědělství do řídicích programů pro zemědělská přídavná zařízení. Díky dodávané knihovně funkcí ISOBUS lze vizualizaci přídavného zařízení rychle a pohodlně konfigurovat pomocí nástroje CODESYS. Nejsou k tomu potřeba žádné speciální znalosti o systému ISOBUS.

Díky optimalizovanému zpracování dat jsou přenášeny pouze hodnoty, které jsou zobrazeny na displeji jednotky traktoru. Výrazně se tím snižuje zatížení datové sběrnice. U traktoru navíc není potřeba kvůli zavedení měnit displej za nový. Lze použít již nainstalované zařízení. Další výhodou systému je předkonfigurovaná vizualizace, což dodatečný nástroj pro návrh řídicí masky činí zastaralým.

Bránu ISOBUS lze pohodlně připojit pomocí konektoru M12. Lze systém ISOBUS využít jako dovybavení? Lze to udělat snadno prostřednictvím brány ISOBUS, jelikož tu je možné snadno propojit s jakoukoli řídicí jednotkou od společnosti ifm prostřednictvím rozhraní CAN.

Za používání brány ISOBUS s certifikací AEF se navíc neplatí žádné další licenční poplatky. Tak na co ještě čekáte? Je čas začít s výkonným chytrým zemědělstvím.

Podrobnosti o bráně ISOBUS

Výhody brány ISOBUS

Jednoduchá integrace systému ISOBUS

Funkcionality systému ISOBUS lze přenášet do programu řídicí jednotky pomocí brány ISOBUS snadno a pohodlně. Nejsou potřeba žádné speciální znalosti o systému ISOBUS.

Precizní zemědělství

Jen s trochou úsilí lze rychlost rozmetání upravit s vysokou přesností podle polohy.

Zapojte a pracujte

S bránou ISOBUS není problém využít displej, kterým je traktor již vybaven.

Robustní

Brána ISOBUS se dokonale hodí do zemědělských technologií díky robustnímu designu, vysokému stupni krytí (IP 65/67) a podporuje palubní napájení 12 V a 24 V.

Přehled produktů

ISOBUS gateway CR3122 od ifm s funkcemi ISOBUS a virtuálním terminálem

Kromě virtuálního terminálu a funkce AUX-N (pomocná řídicí funkce) lze prostřednictvím brány ISOBUS plně využívat také automatizační funkce TC-Basic, TC-Geographic a TC-Section Control rozhraní „Task Controller“ pro chytré zemědělství.

A jaké to má výhody?

S funkcí TC-BAS lze shromažďovat celkové hodnoty využití stroje. Ty zahrnují například délku rozmetání a absolutní množství rozmetaného materiálu. Pomocí funkce TC-GEO se cílová rychlost rozmetání zaokrouhluje na centimetry dle aktuální polohy. Přesné rozmetání tak nepředstavuje žádný problém. Pro provedenou práci je současně generována polohově řízená dokumentace. S funkcí TC-SC lze zabránit překrývajícímu se nebo zdvojenému rozmetání materiálu pomocí aktivního řízení sekcí.

Tyto funkce výrazně snižují pracovní zátěž obsluhy stroje, minimalizují náklady na materiál a chrání půdu před přehnojením. Při využití displeje instalovaného na traktoru jsou aktuální procesní data dostupná živě a zároveň je možná interakce se strojem.

Příklady použití

Často kladené otázky

Výrobky