• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. Senzory pro mobilní stroje

Polohové senzory pro mobilní stroje

Klíčovým požadavkem při použití mobilních strojů je spolehlivá detekce polohy a dílů stroje. Na rozdíl od zařízení pro průmyslovou automatizaci jsou požadavky na senzory pro mobilní aplikace mnohem větší. Jelikož jsou instalovány na exponovaném místě, musí odolávat náročným podmínkám, jako jsou počasí nebo špína. A co víc, tyto senzory musí být také schopny odolat vibracím a elektromagnetickému rušení v souladu s normami pro automobilový průmysl.

Výhody produktu

Extrémně odolné

Snadno odolávají prachu, vlhkosti, extrémním teplotám, nárazu i vibracím.

Teplotní odolnost: -40 až 85 °C

To například znamená, že fungují bezvadně v mrazu i v blízkosti horkého motoru.

Odolné vůči kontaminaci nebo okolním podmínkám

Díky bezkontaktnímu principu měření tyto senzory bez problémů pracují také v prachu, dešti nebo mlze.

Schválení typu E1

Mnoho senzorů splňuje přísné požadavky certifikace E1. To zajišťuje jejich vhodnost pro použití ve vozidlech a mobilních strojích, pro které platí nejvyšší bezpečnostní a kvalitativní standardy.

Obecný přehled systému

Příklady použití

Výrobky

Kromě senzorů specificky navržených pro mobilní stroje naše portfolio obsahuje také široké spektrum dalších polohových senzorů používaných v tomto odvětví, například:

Ultrazvukové senzory ➜ Fotoelektrické senzory ➜ Senzory pro hydraulické válce ➜ Kapacitní senzory ➜