• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. mobile IoT
  3. Balíčky služeb a hardwaru

Balíčky služeb a hardware pro mobilní IoT

Díky digitálním službám a flexibilním smluvním modelům společnosti ifm si můžete zajistit propojenou a do budoucna perspektivní infrastrukturu vašich strojů. Ať už jde o vzdálený přístup, správu dat nebo monitorování stavu – vyberte si přesně ty funkce, které potřebujete.

Kompletní ovládání na dálku – díky těm správným technologiím

Bezpečný a efektivní vzdálený přístup ke strojům je dnes nezbytný pro minimalizaci prostojů, optimalizaci procesů údržby a zvýšení efektivity vašeho strojového parku. Díky řešením pro vzdálený přístup od společnosti ifm nabízíme technologie, které jsou přesně přizpůsobené vašim potřebám.

Úspora času: Servisní technik může okamžitě zahájit přesnou diagnostiku závady, aniž by musel být přímo na místě, a může provádět servisní práce na dálku.

Efektivita z hlediska nákladů: Nákladné návštěvy na místě již nejsou nutné, což snižuje cestovní výdaje. Proaktivní údržba navíc maximalizuje provozuschopnost vašich strojů.

Flexibilita: Široká škála možností připojení, které lze hladce integrovat do vaší stávající infrastruktury.

Udržitelnost: Omezení potřeby servisních zásahů na místě zlepšuje ekologickou stopu.

  • Vyberte si technologii vzdáleného přístupu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a maximalizujte efektivitu svého strojového parku.

Vzdálený přístup přes ifm remoteConnect

Efektivní a bezpečné

S řešením ifm remoteConnect získáte komplexní řešení založené na síti Ethernet, které vám zajistí bezpečný vzdálený přístup k vašim strojům a systémům. Tato inovativní platforma vám umožňuje snadno spravovat a konfigurovat vaše stroje a zároveň mění způsob, jakým probíhá servis a údržba.

Bezpečný přístup: Šifrované připojení typu end-to-end poskytuje spolehlivou ochranu před neoprávněným přístupem. Centralizovaná správa v cloudu umožňuje bezpečný vzdálený přístup, přičemž citlivá data neopouštějí organizaci. Takto splníte ty nejvyšší standardy v oblasti kyberbezpečnosti.

Rychlá a snadná obsluha: Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje obsluhu a zajišťuje její efektivitu, a to i bez rozsáhlých IT znalostí. Hladká integrace se stávajícími systémy a přehledným způsobem strukturovaná navigace zajišťují okamžitou produktivitu – včetně přímého přístupu k podpoře na vyžádání, řešení problémů a aktualizacím softwaru.

Vyšší rychlost: Technologie WireGuard umožňuje mimořádně rychlý přenos dat pro aplikace, u nichž jde o čas, a pro velké objemy dat.

Komplexní přenos dat: Díky službě remoteConnect můžete efektivně přenášet rozsáhlé datové soubory – je to ideální řešení pro přenosy souborů, aktualizace softwaru a složité změny konfigurace.

Vizualizace v reálném čase: Integrované přehledové panely a grafická rozhraní poskytují jasný přehled o stavu vašich strojů a zařízení – kdykoli a kdekoli.

Škálovatelnost a připravenost na budoucnost: Tato platforma je snadno škálovatelná a představuje ideální základ pro dlouhodobou digitální transformaci.

Zvýšená efektivita: Minimalizace servisních zásahů na místě, kratší reakční doby a maximální provozuschopnost strojů.

remoteConnect – přehled služeb a smluvních podmínek

Přehled služeb a smluvních podmínek
Doba trvání / doba přístupu 7 dní
Prodloužení žádné
Typ přístupu neomezený počet relací během trvání smlouvy
Žádost o smlouvu specifická pro daný stroj
Objednací číslo s mobilní konektivitou CZ0121
Objednací číslo bez mobilní konektivity CZ0120
Kompatibilní hardware CR3171

Vzdálený přístup přes CAN

Živá komunikace: Sběrnice CAN umožňuje rychlý přenos dat, což usnadňuje přesné a včasné odstraňování závad a ladění přímo na stroji.

Robustnost: Tato technologie je odolná vůči elektromagnetickému rušení a je proto ideální pro použití v náročných podmínkách.

Integrace: Sběrnici CAN lze hladce integrovat do stávajících strojních architektur, zejména v případě dodatečné modernizace.

Flexibilita: Vhodné pro dočasné nebo specifické aplikace, kde není možné použít ethernetové řešení.

Vzdálený přístup přes CAN (CODESYS 2.3) – přehled služeb a smluvních podmínek

Přehled služeb a smluvních podmínek
Doba trvání a smluvní podmínky 30 dní
Prodloužení žádné
Typ přístupu neomezený počet relací během trvání smlouvy
Doba trvání relace 1 relace = 4 hodiny
Žádost o smlouvu specifická pro daný stroj
Programovací prostředí CODESYS V2.3
Objednací číslo s mobilní konektivitou CZ0106
Kompatibilní hardware CR3146a CR3158

Inteligentní správa dat

Na míru vašemu strojovému parku

Naše balíčky služeb pro správu dat nabízejí vše, co potřebujete k efektivnímu, bezpečnému a škálovatelnému využívání vašich strojových dat, včetně získávání dat, cloudového hostingu a integrace s analytickými platformami prostřednictvím API.

Cloudové úložiště na míru: Využijte výhody cloudového hostingu dat v různých úrovních přizpůsobených frekvenci vašeho využívání.

Ať už dostáváte jen několik signálů denně, nebo potřebujete monitorování strojů s vysokou frekvencí – máme pro vás smlouvu, která vyhoví všem vašim potřebám.

Flexibilní konektivita – s mobilním připojením nebo bez něj: Naše flexibilní smluvní modely jsou ideální pro lokality s ethernetovým připojením nebo pro mobilní stroje v odlehlých oblastech. To vám poskytuje maximální flexibilitu při využívání vašich řešení IoT.

Centralizovaná správa dat: Získejte přístup ke svým systémům odkudkoli, aniž byste potřebovali další IT infrastrukturu. Díky centralizovanému přístupu a optimalizovanému toku dat lze procesy průběžně zdokonalovat a zdroje cíleně využívat.

Správa strojů: Efektivní správa a snadná konfigurace vašeho kompletního strojového parku.

Vizualizace strojových dat: Přehledné zobrazení procesních a strojových dat pomocí přizpůsobitelných widgetů.

Připraveno k připojení: Díky podpoře rozhraní API, jako jsou REST API a AEMP API, lze data týkající se strojového parku snadno a flexibilně načítat z cloudu a předávat je k dalšímu zpracování do jiných systémů.

Kybernetická bezpečnost: Naše řešení vždy splňují nejnovější bezpečnostní standardy, díky čemuž jsou vaše data a systémy vždy optimálně chráněny.

Aplikační data přehledně

Flexibilní datové balíčky pro monitorování vašich strojů

Ať už chcete pouze načíst vybrané datové body, nebo zavést komplexní a nepřetržité monitorování strojů, naše balíčky pro správu dat nabízejí to správné řešení pro každou situaci.

  • Aktivujte své smlouvy přímo v platformě mobile IoT suite a pohodlně centrálně spravujte celý svůj strojový park.
  • Pomocí platformy mobile IoT suite můžete vytvořit projekt a snadno najít vhodnou smlouvu.

Vyberte si ten správný datový balíček ještě dnes

Smlouvy se liší počtem datových bodů, které lze každý měsíc přenášet ze stroje do cloudu. K výpočtu vhodného rozsahu smlouvy lze použít následující vzorec:

  • Počet signálů ze stroje × přenosová frekvence = počet datových bodů za měsíc

Datový bod = jeden přenos signálu ze stroje
Signál ze stroje = procesní hodnota z mobilního stroje

Počet datových bodů*
za měsíc
30 000 150 000 1 000 000 4 770 000
Počáteční doba trvání 24 měsíců
Prodloužení automaticky vždy o 12 měsíců
Zrušení jeden měsíc před vypršením smlouvy
V reálném čase přes CAN
(pouze CODESYS V2.3)
neomezený počet relací po dobu trvání smlouvy (1 relace = 4 hodiny)
Cloudové úložiště bezpečné uložení a přístup k vašim datům po dobu až 5 let – v rámci platných smluv
Objednací číslo
s mobilní konektivitou
CZ1100 CZ1101 CZ1102 CZ1103
Hardware kompatibilní
s mobilní konektivitou
CR3171*
CR3158
CR3146
Objednací číslo
bez mobilní konektivity
CZ0110 CZ0111 CZ0112 CZ0113
Kompatibilní hardware
bez mobilní konektivity
CR3171*

*CODESYS 2.3 není podporován

Často kladené otázky

Hardware

Ještě jste nenašli tu správnou smlouvu?

Naši odborníci vám rádi pomohou vybrat správnou smlouvu pro vaši aplikaci!

Naše kolegy v servisním centru společnosti ifm můžete kontaktovat e-mailem na adrese info.cz@ifm.com nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky:

Tel. +420 267 990 211