• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. ioControl I/O moduly (pro vstupy a výstupy)

Moduly ioControl: I/O moduly (pro vstupy a výstupy) – decentralizované připojení k řídicí jednotce

Robustní I/O moduly (pro vstupy a výstupy) s konektory M12 CR2042 a DEUTSCH CR2052

Decentralizované vyhodnocení senzorových signálů a přímé řízení aktuátorů a ventilů – o tom všem jsou moduly ioControl. Decentralizovaný I/O modul (pro vstupy a výstupy) se instaluje mimo řídicí jednotku na vzdálené součásti stroje v místě, kde jsou generovány signály. Digitální a analogové senzory a aktuátory jsou připojeny k mobilní řídicí jednotce (např. jednotce ecomatController). Datové výstupy a nastavení parametrů funkcí zařízení jsou spolehlivě zpracovány rozhraním CAN. Zatímco senzory a aktuátory se připojují jednoduše a s maximální účinností pomocí konektorů DEUTSCH nebo M12 v závislosti na verzi, sběrnice CAN je integrována prostřednictvím předmontovaného konektoru AMP se stupněm krytí IP 67.

Čistě jen I/O modul (pro vstupy a výstupy)? Ne, moduly ioControl toho umí mnohem víc. Kromě toho, že mohou být účastníky protokolu CANopen pro nastavení parametrů, lze moduly ioControl využít také jako malé řídicí jednotky programované pomocí nástroje CODESYS pro použití v terénu.

Moduly ioControl jsou charakteristické svým robustním designem a odolností proti nárazům a vibracím. Odolávají tak i těm nejnáročnějším podmínkám a jsou ideální pro použití v mobilních strojích. Použití v silniční dopravě? Žádný problém! Všechny I/O moduly (pro vstupy a výstupy) disponují certifikací E1 a lze je použít v silniční dopravě.

Podrobnosti o modulech ioControl

Výhody produktu ioControl

Řídicí jednotka uvnitř

Moduly ioControl jsou opatřeny integrovanou řídicí jednotkou a lze je proto využít také jako samostatné řídicí jednotky programovatelné v nástroji CODESYS.

Snadná konfigurace

I/O moduly (pro vstupy a výstupy) mají displej a 3 funkční tlačítka pro snadné nastavení parametrů.

Flexibilní

Všechny vstupy a výstupy jsou volně konfigurovatelné pro maximální flexibilitu.

Robustní

Moduly
ioControl jsou ideální pro použití v náročných podmínkách díky robustnímu designu a vysokému stupni krytí (IP 65/67).

Přehled produktů

Příklad přehledu systému s produkty ecomatController CR721S, ioControl CR2042, systém ecomatDisplay 4,3

Moduly ioControl zjednodušují připojení digitálních i analogových senzorů a aktuátorů vzdáleně z řídicí jednotky. Díky plné podpoře CANopen probíhá komunikace téměř „jako kouzlem“.

Všechny vstupy a výstupy modulů ioControl jsou konfigurovatelné a tedy maximálně flexibilní. Co se týká vstupů, můžete si vybrat mezi binárními (logická 1 nebo logická 0), frekvenčními nebo analogovými. Analogové vstupy lze použít buď jako proudové (0-20 mA), napěťové (0-10 V nebo 0-32 V), odporové (16-30 000 Ω) nebo radiometrické vstupy (0-1 000 v závislosti na dodávaném napětí). Pro snadnou a pohodlnou konfiguraci a zobrazování nejdůležitějších systémových zpráv je zařízení vybaveno Integrovaným dvoubarevným LED displejem a integrovanou klávesnicí.

Ačkoliv je možné moduly ioControl používat decentralizovaně, neznamená to, že pracují samostatně. Moduly jsou vybaveny dvěma rozhraními CAN, díky kterým bez problémů komunikují s připojenými moduly, řídicími jednotkami, displeji a řídicími jednotkami motorů.

Moduly ioControl fungují dobře také jako volně programovatelné malé řídicí jednotky. Komunikace se odehrává prostřednictvím protokolu CANopen nebo J1939. Pohodlné programování pomocí nástroje CODESYS umožňuje přímý a jasný vývoj aplikačního softwaru. Navíc jsou k dispozici také předdefinované knihovny, díky kterým lze zkrátit dobu potřebnou pro naprogramování.

Příklady použití

Často kladené otázky

Výrobky