• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Convertitori e display IO-Link

Nelle macchine e negli impianti esistenti, spesso si utilizzano ancora sensori e attuatori con segnali analogici o binari per il controllo e la regolazione. Nell'ambito dei progetti di digitalizzazione e retrofit, gli utenti cercano modi semplici per ottimizzarli e rendere utilizzabili a livello IT i segnali o i dati forniti.

ifm ha creato un’ampia gamma di convertitori IO-Link per queste e altre applicazioni. Ciò consente, ad esempio, di convertire rapidamente e facilmente i segnali standard in segnali IO-Link e di utilizzarli nel sistema di controllo o nell’ambiente IT con numerosi vantaggi. A differenza dei segnali di controllo convenzionali, IO-Link offre più informazioni, maggiori opzioni diagnostiche ed evita problemi di EMC.

Trova qui il convertitore giusto per la tua applicazione.

Temi

Conversione dei segnali analogici di ingresso e uscita con IO-Link

Funzione Ingresso Uscita Display Prodotto

Conversione dei segnali analogici in IO-Link

1 x 4-20 mA 1x IO-Link / SIO
1x 4-20 mA
DP2200
2 x 0-10 V IO-Link DP1222
Conversione IO-Link in segnali analogici IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213
2 x 0-10 V DP1223
Conversione IO-Link in segnali analogici IO-Link
(dispositivo)
2 x 4-20 mA EIO104

Conversione di resistenze dipendenti dalla temperatura (RTD)

RTD
(PT100 o PT1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

TP3231
TP3232
TP3233
TP3237
1x IO-Link
1x 0-10 V
TP9237

Elaborazione di segnali binari con IO-Link

Funzione Ingresso Uscita Display Prodotto

Data splitter

  • Inoltro del segnale IO-Link e generazione di un ulteriore segnale di commutazione da IO-Link
IO-Link (dispositivo)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406
(PNP)

E43410
(NPN)

Monitoraggio della velocità

  • Trasmissione della velocità attuale (da 0,1 a 2.000 Hz)
  • Visualizzazione della velocità con cambio di colore
2x DI
(ingresso a impulsi,
attivazione)
1x IO-Link
1x DO
o
2x DO
DP2122

Contatore

  • Analisi di impulsi fino a 2.000 Hz per il conteggio decentralizzato di oggetti, lotti e consumi
2 x DI
(ingresso contatore,
ingresso funzione)
1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO
DP2302

Convertitore di impulsi

  • Prolungamento o ritardo di impulsi per un rilevamento o un’elaborazione affidabili
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO

DP2402

Relè da campo

  • Per isolare o amplificare segnali fino a 1A (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO relè
o
1 x NC relè

DP1603
(NO)

DP1613
(NC)

Comunicazione wireless con IO-Link e Bluetooth

Funzione Ingresso Uscita Display Prodotto
Adattatore Bluetooth IO-Link in linea
Collegamento (lettura) di una comunicazione IO-Link esistente tra dispositivo e master tramite Bluetooth e app per smartphone moneo blue.
(inclusa memoria storica)
IO-Link
(dispositivo)
IO-Link (master)
+ comunicazione wireless tramite Bluetooth
E30446
Adattatore Bluetooth IO-Link
Accesso (lettura e scrittura) a tutti i dispositivi IO-Link (parametri e valori di processo) su un master IO-Link tramite Bluetooth e app per smartphone moneo blue.
Anche il master IO-Link può essere parametrizzato.
IO-Link
(master)
Comunicazione wireless tramite Bluetooth EIO330

Display IO-Link

Funzione Prodotto
DISPLAY IO-Link
Può visualizzare valori di processo liberamente definibili, testi e codici QR trasmessi dal PLC.
E30391
DISPLAY IO-Link in linea
Visualizza i dati e le informazioni di un sensore IO-Link collegato.
E30430
DISPLAY MASTER IO-LINK
Visualizza i dati e le informazioni dei sensori IO-Link di ifm collegati a un master IO-Link.
E30443