• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllo avanzato dei piani di raffreddamento nei laminatoi

Controllo avanzato dei piani di raffreddamento nei laminatoi

I piani di raffreddamento garantiscono il raffreddamento omogeneo dei prodotti semilavorati lunghi, fungendo da collegamento tra l’impianto di laminazione a caldo e l’aggiustaggio. A seconda del tipo di prodotto (profilati, barre, tubi, rotaie), esistono diverse tipologie di piani di raffreddamento con relativi impianti ausiliari. Questi includono il piano stesso, un azionamento elettrico o idraulico e un sistema di carico e scarico. I sensori ifm monitorano la presenza e la posizione dei prodotti sul piano di raffreddamento e controllano gli azionamenti elettrici per garantire un funzionamento ottimale.

  • Rilevazione presenza del profilato e soluzioni per la protezione dei profilati dal danneggiamento - Nella sottostruttura di un piano di raffreddamento vengono utilizzati numerosi sensori induttivi per rilevare la posizione dei profilati, delle barre, dei tubi e delle rotaie depositati. Per proteggere i sensori induttivi dal surriscaldamento, bisogna garantire una grande distanza dal materiale ad alta temperatura. L'ampia superficie del sensore consente distanze di commutazione particolarmente grandi fino a 120 mm. Un altro vantaggio è quello del rilevamento anche di pezzi in lavorazione non guidati correttamente.
    • Verifica della distanza dei profilati
    • Verifica passaggio del profilato a grande distanza
  • Soluzioni per Monitoraggio vibrazionale - L'azionamento del meccanismo di sollevamento e avanzamento di un piano di raffreddamento spesso è costituito da una combinazione motore-scatola di trasmissione a ingranaggi conici per il tavolo convogliatore a catena. In tale operazione i cuscinetti del motore sono sottoposti a maggiori sollecitazioni. Il controllore elettronico delle vibrazioni VK controlla online lo stato generale delle vibrazioni di macchine ed impianti. Il sensore misura la velocità effettiva della vibrazione e trasmette il valore di riferimento come segnale di corrente al sistema di controllo del processo. Se un valore limite impostato viene superato, il dispositivo emette un allarme tramite un contatto di commutazione    
    • Monitoraggio delle vibrazioni del sistema di movimentazione

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo