• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio e controllo degli impianti di discagliatura

Monitoraggio e controllo degli impianti di discagliatura

Durante il riscaldo dell’acciaio si forma la scaglia di laminazione, uno strato di ossido di ferro che altera l’aspetto e le proprietà del materiale. Per ottenere superfici di alta qualità nei manufatti laminati a caldo, questa impurità deve essere rimossa. Nei laminatoi a caldo, i discagliatori eliminano la scaglia con getti d’acqua ad alta pressione. Un discagliatore è composto da una o più barre spruzzatrici con ugelli incassati, che indirizzano l’acqua sulla superficie metallica. L’impianto opera a pressioni tra 100 e 400 bar e con portate d’acqua tra 200 e 700 m³/h. La pompa ad alta pressione è quindi un elemento chiave del sistema. I sensori ifm monitorano temperatura e pressione nel sistema di lubrificazione della pompa.

  • Soluzioni per Ingresso Billetta - Per garantire un'elevata qualità superficiale nella laminazione a caldo di billette, i discagliatori rimuovono la scaglia dalla superficie metallica ad alta temperatura con getti d'acqua ad alta pressione. Un sensore di temperatura ad infrarossi TW serve per rilevare la billetta rovente sul piano a rulli davanti al discagliatore. Il sensore rileva i raggi infrarossi emessi dalla billetta rovente e genera un segnale di commutazione sull'uscita di commutazione. Con questo segnale di commutazione viene aperta l'adduzione dell'acqua agli ugelli dell'impianto di discagliatura.

    • Verifica presenza billetta

  • Soluzioni per Pompa ad alta pressione: Gli impianti di discagliatura lavorano normalmente con una pressione dell'acqua di 100 - 400 bar ed una quantità di acqua pari a 200 - 700 m³/h. Pertanto, un componente elementare del discagliatore è la pompa ad alta pressione. I sensori di ifm controllano la temperatura e la pressione nel sistema di lubrificazione a circolazione di olio della pompa ad alta pressione e la posizione delle valvole di chiusura nel sistema di tubazione

    • Monitoraggio pressione nel sistema di lubrificazione di olio

    • Monitoraggio temperatura nel sistema di lubrificazione di olio

    • Monitoraggio stato pompa

    • Posizione valvole di chiusura alimentazione pompa

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo