• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controllo e monitoraggio nei forni di riscaldo

Forni di riscaldo

Nel forno di riscaldo, i prodotti della colata continua (lingotti, bramme, blocchi o billette) vengono riscaldati oltre la temperatura di ricristallizzazione. Esistono diversi tipi di forni, tra cui a longheroni, a spinta e rotativi. Nel forno a longheroni, un sistema idraulico solleva e avanza le billette, permettendone il passaggio continuo. I tubi portanti del sistema sono raffreddati ad acqua. Gli impianti ausiliari comprendono un sistema idraulico per il movimento e un impianto di raffreddamento. I sensori ifm monitorano l’ingresso e lo scarico del materiale, la posizione dello sportello e la portata dell’acqua di raffreddamento.

  • Soluzioni per forni di riscaldamento

    • Monitoraggio ingresso materiale forno

    • Posizione porta del forno

    • Rilevamento billette

    • Monitoraggio consumi gas di alimentazione

    • Monitoraggio acqua di raffreddamento

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo