• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio intelligente del raffreddamento nei laminatoi

Monitoraggio intelligente del raffreddamento nei laminatoi

Gli impianti di raffreddamento nei laminatoi sono spesso progettati come sistemi a circuito d'acqua chiuso. Questo tipo di sistema è composto da una torre di raffreddamento con ventilatori assiali, scambiatori di calore a forma di V, una vasca di raccolta dell’acqua e una stazione di pompaggio che garantisce la corretta distribuzione dell’acqua di raffreddamento alle utenze dell’impianto.

  • Soluzioni per Ventilatore assiale - Nelle torri di raffreddamento i ventilatori assiali raffreddano l'acqua nello scambiatore di calore a forma di V. I ventilatori disposti in verticale sopra lo scambiatore di calore sono regolati in velocità. Se aumenta la temperatura effettiva dell'acqua di raffreddamento superando quella nominale impostata, il sistema di controllo aumenta il numero di giri degli azionamenti per mezzo di un convertitore di frequenza. I sensori di ifm rilevano la temperatura e il comportamento delle vibrazioni sul motoriduttore del ventilatore e comunicano al sistema di controllo il superamento per eccesso o per difetto dei valori limite. 
    • Monitoraggio temperatura motore del ventilatore
    • Monitoraggio vibrazionale del motore del ventilatore
  • Soluzioni per Vasca raccolta acqua - La torre di raffreddamento nell'acciaieria è un sistema di raffreddamento a circuito d'acqua chiuso. L'alimentazione dell'acqua di raffreddamento viene alimentata dalla vasca della torre di raffreddamento, normalmente con una pompa a immersione verticale. Le perdite di acqua dovute all'evaporazione devono essere compensate alimentando acqua fresca. Questo rende necessaria la misurazione del livello in abbinamento a un comando della pompa. Un sensore di livello LK di ifm misura in modo affidabile il livello nella vasca dell'acqua. L'uscita analogica del sensore può essere utilizzata per il comando della pompa, la sua uscita di commutazione a scelta come protezione da tracimazione o allarme per il basso livello. In alternativa, sul dispositivo vi sono quattro uscite di commutazione programmabili. 
    •  Monitoraggio livello acqua 
  • Soluzioni per Impianto di pompaggio - Spesso le torri di raffreddamento delle acciaierie sono dimensionate come sistema di raffreddamento a circuito d'acqua chiuso. L'alimentazione dell'acqua di raffreddamento viene alimentata dalla vasca della torre di raffreddamento. Le pompe trasportano l'acqua di raffreddamento dalla vasca dell'acqua alle utenze nell'impianto di laminazione a caldo. I sensori di ifm aiutano ad evitare un arresto delle macchine dovuto alla mancanza di alimentazione dell'acqua di raffreddamento, garantendo così un funzionamento sicuro di tutti gli impianti nell'impianto di laminazione a caldo.
    •  Monitoraggio vibrazionale pompe
    • Monitoraggio alimentazione pompe​​​​​

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo