You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. SF521A

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SF521A

SFG18ABB/2G /6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • ex
  • iec
Produktmerkmale
Stablänge L [mm] 156
Prozessanschluss ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Einsatzbereich
Applikation Hochtemperaturbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -20...70
Druckfestigkeit [bar] 30
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 156
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2,665
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 18
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Baumusterprüfung nach 94/9/EG (ATEX) berücksichtigt grundsätzlich nur atmosphärische Bedingungen (0,8...1,1 bar).
Der Einsatz bei Drücken außerhalb dieses Bereichs muss vom Anwender beurteilt und freigegeben werden.
Beachten Sie die Betriebsanleitung und die Baumusterprüfbescheinigung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²