You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. RP1319

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RP1319

RP-5000-I05/N10

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RP1319

RP-5000-I05/N10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 5000 Striche
Wellenausführung durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 20
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 5000 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur
höhere Temperatur auf Anfrage
Diagramm siehe Montageanleitung
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 87 / L = 45
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 6000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 10
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 20
Wellenpassung H7
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Einbautiefe der Welle [mm] 10
Max. axialer Wellenversatz [mm] 1,5
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; radial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)