You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. PI2953

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI2953

PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PI2993 oder PI7993 Produktvergleich: PI2953 / PI2993 / PI7993 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • fda
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Montage Drehbares Gehäuse 350°
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. Berstdruck
200 bar 2900 psi 20 MPa
Druckfestigkeit
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar 1:4)
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogausgang Spannung [V] 0...10; (skalierbar 1:4)
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Schaltpunkt SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Analogstartpunkt
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogendpunkt
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
In Schritten von
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...4
Dämpfung Analogausgang dAA Stufen [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); Keramik (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Anzeigeeinheit bar; psi; MPa
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet