Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Besondere Eigenschaft | Funktionskontrollausgang |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 37 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollausgang | ja |
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] | 3,5 |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 10 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | 1...1000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 300 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Werkstoffe | PA; PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 |
---|
Funktionsreservekurve
|
|
---|