You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. OI3510

Reflexlichttaster

OI3510

OIT-FBOW/LS

Reflexlichttaster

OI3510

OIT-FBOW/LS

  • Sehr hohe Tastweite
  • Mit um 90° drehbarer Steckverbindung
  • Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
  • Mit AC-Endstufe für den Einsatz in Wechselspannungsnetzen
  • Optionale Anschlussmöglichkeit für Lichtwellenleiter
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OI0008 Produktvergleich: OI3510 / OI0008 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 4
Max. Reststrom [mA] 12
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 15
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 700; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 145,149
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe PBT; PPO modifiziert
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C