Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 17 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 675 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Kurzschlussschutz | ja |
---|---|
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 0,5 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 5 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | Reichweite |
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|