You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. MK5052

T-Nut-Zylindersensor

MK5052

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

T-Nut-Zylindersensor

MK5052

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Abmessungen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 2
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 5000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] 3
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] < 5
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] 1,5
Reproduzierbarkeit [mm] 0,2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische Daten
Aktive Fläche vorn
Zylinderbauform T-Nut-Zylinder
Abmessungen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Werkstoffe PA 12-GF30
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,6 m, PUR
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A