You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IO9914

Induktiver Sensor

IO9914

IOC2010-ARKG/0,15M/US/FRONTAL

Induktiver Sensor

IO9914

IOC2010-ARKG/0,15M/US/FRONTAL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 42
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,5
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
Gehäuse Quaderförmig
Aktive Fläche vorn
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 42
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,15 m, PUR
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A