You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IM5108

Induktiver Sensor

IM5108

IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS

Induktiver Sensor

IM5108

IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IM5130 oder IM5131 Produktvergleich: IM5108 / IM5130 / IM5131 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 35
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Korrekturfaktor K=1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 11
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 200
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 35
Realschaltabstand Sr [mm] 35 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...28,3
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Werkstoffe Gehäuse: PPE; aktive Fläche: PPE; Schelle: PPS
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Montagehalterung: 1
Innensechskantschlüssel: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet