Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 90...250 AC |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 8,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 8 |
Max. Reststrom [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,6 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
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
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|