You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E70174

Anschlusskabel mit Stecker

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Anschlusskabel mit Stecker

E70174

ASTAB040PLS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / 10...55 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter PA
Bemerkungen
Bemerkungen
Pin 2 voreilend
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8", abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm