Betriebsspannung [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | PA |
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
---|