You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Geräteschutz
  4. Schutzrohre für Temperatursensoren
  5. E37950

Schutzrohr für Temperatursensoren

E37950

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300

Schutzrohr für Temperatursensoren

E37950

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300

  • Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Medien und hohen Fließgeschwindigkeiten
  • Ermöglicht den Austausch des Temperatursensors im laufenden Prozess
  • Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Druckfestigkeit
  • Einfacher Prozessanschluss mittels Klemmadapter
  • Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Einsatzbereich
Ausführung für Temperatursensoren EL = 350 mm
Druckfestigkeit [bar] 25
Mechanische Daten
Gewicht [g] 725
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss 1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT
Prozessanschluss Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen ≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL [mm] 267
Bohrungslänge BL [mm] 304,8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück