1. Startseite
  2. Produkte
  3. E20631

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

E20631

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OBF
OBF
Tastweite Fiberoptik [mm] 70
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 35
Gesamtlänge [mm] 600
Minimaler Biegeradius [mm] 30
Lichtleitfaser-Werkstoff PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PE
Zubehör
Zubehör optional
Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E20631-00 — 06.03.2003 —