You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E20365

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20365

FE-00-A-A-R3/2m

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20365

FE-00-A-A-R3/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20366 Produktvergleich: E20365 / E20366 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 96
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 96
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm] 3
Tastkopflänge [mm] 10
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück