You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E20073

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20073

FE-00-P-A-M4/2M

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

E20073

FE-00-P-A-M4/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Erfassungsbereich
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Reichweite Fiberoptik [mm] 96
OUF
Reichweite Fiberoptik [mm] 96
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,063
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M4
Tastkopflänge [mm] 15
Gesamtlänge [mm] 2000
Minimaler Biegeradius [mm] 10
Faseranordnung
Werkstoffe Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff PVC
Zubehör
Lieferumfang
Sechskantmuttern: 4 x M4
Zahnscheiben: 4
Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück