You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Stecker für Ethernet
  5. E12510

Anschlusskabel mit Stecker

E12510

ASTGN040ZDS0002L04

Anschlusskabel mit Stecker

E12510

ASTGN040ZDS0002L04

  • Zuverlässige Signalübertragung für Geräte mit Ethernet-Schnittstelle
  • Für die einfache und schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Ausführung Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 151,5
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47,3
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt