Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungstemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 18 x 54 x 127 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 8 |
Ausführung Steckverbinder | M12 |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 25 m, PUR, halogenfrei; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
---|