Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | PUR |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR |
---|