You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E10097

Anschlusskabel mit Buchse

E10097

ADOAH040PLS0002E03

Anschlusskabel mit Buchse

E10097

ADOAH040PLS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E10909 Produktvergleich: E10097 / E10909 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 25 x 15 x 32
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter PUR
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR