1. Startseite
  2. Produkte
  3. DD0052

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

DD0052

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/230VAC/4-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • ce
Download
Technische Details
Produktmerkmale
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Einsatzbereich
Applikation Universelle Auswertung von Impulsfolgen auf Sollwertüber-/unterschreitung; Drehzahlüberwachung
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] < 230
Nennspannung DC [V] 24
Nennspannungstoleranz [%] 10
Nennspannungstoleranz 2 [%] 10
Nennfrequenz AC [Hz] 50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1; Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge 1
Kontaktbelastbarkeit 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 0...20
Max. Bürde [Ω] 500
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] 500...5000
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 5...100
Reproduzierbarkeit [% von Sr] 1
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] 0,5...15
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Feineinstellung innerhalb des Bereiches über Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20
Mechanische Daten
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, rot
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — DD0052-00 — 06.03.2003 —