You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IIoT Software
  4. Software für industrielle Kommunikation
  5. OPC-Server-Software

OPC-Server-Software

  • Einfache Datenintegration durch standardisierte OPC-Schnittstelle
  • Unterstützt OPC-Spezifikationen Data Access 1, 2, 3 und OPC XML-DA Windows
  • Unterstützung von Namensraum-Browsing
  • Einfache Netzwerkkonfiguration dank OPC-Tunnel
  • OPC Store & Forward für den Fall von Netzwerkstörungen

OPC-Server-Software


Für Codeleser 1D/2D

Die OPC-Server-Software stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, um die Daten des 1D/2D-Codelesers von ifm standardisiert in ein übergeordnetes System einzubinden. Die Software-Lizenzen sind in vier Stufen unterteilt und abhängig von der Anzahl der vernetzten Geräte.
Unterschiedliche OPC-Client-Programme verarbeiten die über OPC zur Verfügung gestellten Daten, so dass verschiedenste Anwendungsszenarien realisierbar sind.
Für den Codeleser bietet die OPC-Server-Software den standardisierten Zugriff auf die decodierten Leseergebnisse sowie diverse Parameter.