You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
  5. Zentralverteiler

Zentralverteiler für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln

  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Fehlerfreie Montage auch ohne teure Drehmomentwerkzeuge
  • Materialien für unterschiedliche Applikationsanforderungen
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit

Zentralverteiler für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln


Zentralverteiler

Zentralverteiler werden überall dort eingesetzt, wo mehrere Sensorsignale eingesammelt werden, um sie dann über eine Sammelleitung an die Steuerung weiterzuleiten. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.
Die LEDs zur Anzeige von Betrieb und Schaltzustand in bestimmten Varianten sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen. Dank Vollverguss sind die Verteiler schock- und vibrationsfest und eignen sich besonders für den Feldeinsatz in rauer Industrieumgebung. Die Anschlüsse der Zentralverteiler sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter.
Zentralverteiler der Baureihe ecolink EBC sind resistent gegen Öle und Schmiermittel und daher besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und der metallverarbeitenden Industrie geeignet.