1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
  5. Y-Verteiler

Y-Verteiler für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie

  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Für den Einsatz in Anwendungen mit vielen Ein- und Ausgängen bei beengten Einbauverhältnissen
  • Optische und haptische Kennzeichnung der Ports
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag

Y-Verteiler für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie



Y-Verteiler für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie

Y-Verteiler verfügen über einen Stecker und zwei Buchsen. Sie werden zum Anschluss von jeweils zwei Sensoren oder Aktuatoren an Zentralverteiler und Module verwendet.
 Anschlüsse von Sensoren und Y-Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Die Überwurfmutter aus hochwertigem Edelstahl und die Dichtung aus lebensmittelechtem Material ermöglichen den Einsatz der Y-Verteiler der Baureihe ecolink EBT im Hygiene- und Nassbereich. Die Y-Verteiler sind resistent gegen häufige Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln. Aufgrund des großen Temperaturbereiches und der Beständigkeit gegenüber schnellen Temperaturwechseln sind sie besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.