1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
  5. Verbindungskabel

Verbindungskabel für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
  • Großer Betriebstemperaturbereich


Verbindungskabel

Verbindungskabel verfügen über einen Stecker und eine Buchse. Sie werden zum Anschluss von Sensoren an Zentralverteiler und Module verwendet.
Anschlüsse von Sensoren und Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest. Bei bestimmten Varianten sind im Griffkörper LEDs für Schaltzustand und Betrieb integriert, die selbst bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar sind.
Die Überwurfmutter aus hochwertigem Edelstahl und die Dichtung aus lebensmittelechtem Material
ermöglichen den Einsatz der Verbindungskabel der Baureihe ecolink EVT im Hygiene- und Nassbereich. Die Verbindungskabel sind resistent gegen häufige Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln. Aufgrund des großen Temperaturbereiches und der Beständigkeit gegenüber schnellen Temperaturwechseln sind sie besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.