1. Startseite
  2. Produkte
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren
  5. Transmitter mit Display für die Lebensmittelindustrie

Temperatursensoren - Transmitter mit Display für die Lebensmittelindustrie

  • Gut lesbares LED-Display
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Komfortable Kommunikation über IO-Link
  • Stablängen von 30...250 mm
  • Hygienegerecht und robust


Transmitter mit Display für die Lebensmittelindustrie


Die Temperaturtransmitter der Baureihe TD messen präzise und zuverlässig die Medientemperatur in Behältern und Tanks. Durch ihr kompaktes, hygienisches Design und ihren integrierten Prozessanschluss eignen sie sich besonders für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das gut ablesbare Display ermöglicht die Vor-Ort-Anzeige der Temperatur. 
Dank der hohen Schutzart, des komplett verschweißten Edelstahlgehäuses und der hohen Druckfestigkeit sind die Transmitter für den Einsatz in rauer Industrieumgebung besonders geeignet. 
Die Sensoren sind mit verschiedenen Stablängen, Prozessanschlüssen und Messbereichen erhältlich. Eine Vielzahl von Adaptern erleichtert den Einbau in den Prozess.
Die Geräte können als Zweileiter oder Vierleiter betrieben werden. Im Vierleiterbetrieb kann der Transmitter über IO-Link, z. B. mittels USB-Interface, parametriert werden. Die Software LINERECORDER SENSOR ermöglicht die Visualisierung, Übertragbarkeit und Archivierung der Parametersätze.