1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Bildverarbeitung
  4. Vision-Sensoren
  5. OPC-Server-Software für Codeleser 1D/2D

Vision-Sensoren - OPC-Server-Software für Codeleser 1D/2D

  • Einfache Datenintegration durch standardisierte OPC-Schnittstelle
  • Unterstützt OPC-Spezifikationen Data Access 1, 2, 3 und OPC XML-DA Windows
  • Unterstützung von Namensraum-Browsing
  • Einfache Netzwerkkonfiguration dank OPC-Tunnel
  • OPC Store & Forward für den Fall von Netzwerkstörungen


OPC-Server-Software für Codeleser 1D/2D

Die OPC-Server-Software stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, um die Daten der Diagnoseelektronik VSE und des Codelesers von ifm standardisiert in ein übergeordnetes System einzubinden. Die Software-Lizenzen sind in vier Stufen unterteilt und abhängig von der Anzahl der vernetzten Geräte.
Unterschiedliche OPC-Client-Programme verarbeiten die über OPC zur Verfügung gestellten Daten, so dass verschiedenste Anwendungsszenarien realisierbar sind.
In Verbindung mit der Diagnoseelektronik VSE lassen sich konfigurierte Schwingungskennwerte und Überwachungsparameter wie Schaltpunkte oder Trigger-Drehzahlsignale auslesen und beschreiben.
Auch für den Codeleser bietet die OPC-Server-Software den standardisierten Zugriff auf die decodierten Leseergebnisse sowie diverse Parameter.