1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Drehgeber
  5. Absolute Multiturn-Drehgeber

Absolute Multiturn-Drehgeber

  • Einfache Verdrahtung und Programmierung
  • Varianten mit Stecker-, Kabel- oder Bushaubenanschluss
  • Ausführungen als Vollwelle mit Klemm-/Synchroflansch oder als Hohlwelle
  • Große Schnittstellenvielfalt: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen oder DeviceNet

Absolute Multiturn-Drehgeber



Absolute Multiturn-Drehgeber

Absolute Drehgeber, auch Winkelcodierer genannt, ordnen jeder Winkelposition einen eindeutigen Wert zu, sogar über mehrere Umdrehungen hinweg.
Multiturn-Drehgeber erfassen nicht nur die absolute Winkelposition, sie zählen auch die Umdrehungen. Auch nach einem Spannungsausfall wird beim Wiederanfahren der Anlage die aktuelle Position schnell und sicher erkannt. Die Ausgabe der Signale erfolgt wahlweise über eine SSI-Schnittstelle oder eine Feldbusschnittstelle wie CAN oder Profibus.